(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, de cuerpo con puerto, serie SY3000/5000/7000, válvula tipo 60

Válvula de solenoide de 5 puertos, de cuerpo con puerto, serie SY3000/5000/7000, válvula tipo 60
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SY3160-1LZE-C4
SY3160-1MZE-C4
SY3160-2G-C4
SY3160-2LZ-C6
SY3160-3LZ-C4
SY3160-3LZ-C6
SY3160-3LZ-N7
SY3160-3MOZ-C6
SY3160-3MZ-C6
SY3160-5G-C6
SY3160-5H-C4-Q
SY3160-5HE-C4
SY3160-5LOU-C4
SY3160-5LOU-C4-Q
SY3160-5LOU-C6
SY3160-5LOU-C6-Q
SY3160-5LOU-M5-Q
SY3160-5LOUD-C4-Q
SY3160-5LOUD-C6-Q
SY3160-5LOZ-C4
SY3160-5LOZ-C6
SY3160-5LOZ-M5
SY3160-5LOZ-N3
SY3160-5LOZ-N7
SY3160-5LOZD-N7
SY3160-5LUD-C4
SY3160-5LZ-C4
SY3160-5LZ-C6
SY3160-5LZ-M5
SY3160-5LZ-N3
SY3160-5LZ-N7
SY3160-5LZD-C4
SY3160-5LZE-C4
SY3160-5LZE-C6
SY3160-5LZE-M5
SY3160-5MO-M5
SY3160-5MOU-C4
SY3160-5MOU-C6
SY3160-5MOUD-C6-Q
SY3160-5MOUE-C6
SY3160-5MOZ-C4
SY3160-5MOZ-C6
SY3160-5MOZ-M5
SY3160-5MOZE-C4
SY3160-5MOZE-C6
SY3160-5MU-C6
SY3160-5MUE-M5
SY3160-5MZ-C6
SY3160-5MZ-M5
SY3160-5MZE-C4
SY3160-5MZE-C6
SY3160-6G-C6
SY3160-6GZ-C4
SY3160-6GZ-C6
SY3160-6LOZD-N7
SY3160-6LZ-M5
SY3160-6LZE-C6
SY3160-6MOU-M5
SY3260-3LZ-M5
SY3260-5HE-C4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector M / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 600 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearPasacables / longitud del cable: 600 mmTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector enchufable L / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector enchufable L / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ5/320.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7BloquearConector enchufable L / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ5/320.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector M / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-
1 Pieza(s)

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector M / sin conectorTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector M / sin conectorTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector M / sin conectorTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7BloquearConector M / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoConector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7BloquearConector M / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector M / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7Sin bloqueoPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ1/40.15~0.7BloquearConector enchufable L / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ60.15~0.7BloquearConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Tipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posicionesMM5-0.15~0.7Sin bloqueoConector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesMM5-0.1~0.7Sin bloqueoConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retenciónEscape de 2 posicionesFontanería de un toque-φ40.1~0.7BloquearPasacables / longitud del cable: 600 mmTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroSin luz indicadora / supresor de picos de tensión-Ninguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa Especificaciones de la bobina Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico