(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SY3440-5LZ |
SY5440-5LZ |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Plomería Sub-Base | Especificaciones de la bobina | Estándar |
Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente