(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY7140-5LOZ-Q

Número de Parte
SY7140-5LOZ-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Diámetro del puerto de conexión de tubería
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-Conector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin subplaca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base Especificaciones de la bobina Estándar
Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY7140-5LOZ-Q de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000.

Products like this...

Número de Parte
SY3140-5LZ
SY3140-5LZ-01
SY3140-5LZ-01T
SY7140-5LZ
SY7140-5MZ
SY7240-5DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Diámetro del puerto de conexión de tubería
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones63 o menos[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoSin bloqueo0.24Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones63 o menosNPTF1/80.15~0.7InternoSin bloqueo0.24Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoCon 1/8 subplaca
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-Conector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoSin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.7InternoSin bloqueo1.1Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Ninguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico