(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY3140R-6MZ

Número de Parte
SY3140R-6MZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Diámetro del puerto de conexión de tubería
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7Montaje externoSin bloqueo-EstándarConector M / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoSin subplaca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY3140R-6MZ de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie SY3000/5000/7000/9000.

Products like this...

Número de Parte
SY3140-2G-01
SY3140-2GZ
SY3140-2LZ
SY3140RT-5LZ-01
SY3140T-5LOZD-Q
SY3140T-5MNZD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE Diámetro del puerto de conexión de tubería
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones63 o menos[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7InternoSin bloqueo-EstándarPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-EstándarPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoSin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoSin bloqueo-EstándarConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoSin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones63 o menos[Rc (R)] Rc1/80.15~0.7Montaje externoSin bloqueo-Con circuito de ahorro de energíaConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoCon 1/8 subplaca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoBloquear-Con circuito de ahorro de energíaConector enchufable L / sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoSin subplaca
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---0.15~0.7InternoBloquear-Con circuito de ahorro de energíaConector enchufable M / Sin cable conductorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoSin subplaca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico