(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY7420-3DZ-02

Número de Parte
SY7420-3DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricaciónDobleCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7Sin bloqueo0.65Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Estado al apagar Auto-retención Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa
Especificaciones de la bobina Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY7420-3DZ-02 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000.

Products like this...

Número de Parte
SY7120-3DZE-02
SY7120-3LZ-02
SY7120-4DZ-02
SY7420-3LZ-02
SY7420-5LZ-02
SY7520-5DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7Bloquear0.93Terminal DIN / Con conectorTipo de accionamiento manual de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7Sin bloqueo0.93Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7Sin bloqueo0.93Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricaciónDobleCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7Sin bloqueo0.65Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7Sin bloqueo0.65Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleCentro de presión de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7Sin bloqueo0.61Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico