(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY7420-1DZ-02-F2

Número de Parte
SY7420-1DZ-02-F2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / A prueba de goteos / Libre de lubricaciónDobleCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7InternoSin bloqueo-EstándarTerminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Con soporte lateral-Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Estado al apagar Auto-retención Por Conducción Carrete tipo piloto
Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY7420-1DZ-02-F2 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000.

Products like this...

Número de Parte
SY7120-2D-02
SY7120-2G-02
SY7120-2LZ-02
SY7420-1DZ-C8
SY7420-1DZ-C8-F2
SY7420-2DZ-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Especificaciones de la bobina Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Hecho a pedido especificaciones Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7InternoBloquear0.93EstándarTerminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporte-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7InternoSin bloqueo0.93EstándarPasacables / longitud del cable: 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporte-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4-0.15~0.7InternoSin bloqueo0.93EstándarConector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporte-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleCentro de escape de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ80.2~0.7InternoSin bloqueo-EstándarTerminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporte-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleCentro de escape de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ80.2~0.7InternoSin bloqueo-EstándarTerminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Con soporte lateral-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC200VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4-0.2~0.7InternoSin bloqueo-EstándarTerminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporte-Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico