(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SY7220-1DZ-C8
Número de Parte |
---|
SY7220-1DZ-C8 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Estado al apagar | Auto-retención | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY7220-1DZ-C8 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY7000.
Número de Parte |
---|
SY7120-2D-02 |
SY7120-2G-02 |
SY7120-2LZ-02 |
SY7220-1DZ-C8-F2 |
SY7220-1GD-02 |
SY7220-1LOZD-02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente