| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Terminal DIN / Con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Sin luz indicadora / supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | NPT | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Terminal DIN / Con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado) | Sin soporte | Ninguno |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | NPTF | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Terminal DIN / Con conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado) | Sin soporte | Ninguno |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Con soporte lateral | Ninguno |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| AC110V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 80 o menos | NPTF | 1/8 | - | Sin bloqueo | 0.49 | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Sin soporte | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente