(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SY3120-3LZ-M5
Número de Parte |
---|
SY3120-3LZ-M5 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Estado al apagar | Auto-retención | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa |
Especificaciones de la bobina | Estándar | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY3120-3LZ-M5 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY3000.
Número de Parte |
---|
SY3120-3LZ-M5-F2 |
SY3120-5G-C4 |
SY3120-5GD-C4 |
SY3120-5LOU-C4 |
SY3120-5LOU-C4-Q |
SY3120-5LOU-C6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente