(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, Enchufable, Base metálica Serie SY3000/5000/7000, Válvula de montaje en base

Válvula de solenoide de 5 puertos, Enchufable, Base metálica Serie SY3000/5000/7000, Válvula de montaje en base
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Posible montar una combinación de válvulas de 3 y 5 puertos.
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía).
· Son posibles muchas variaciones de colector, incluido un colector integrado de aluminio, carril DIN, colector de tipo divisor.
· Tipos de colector: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte
SY3A00-5U1
SY3A00R-5U1
SY3B00-5UF1
SY5A00-5U1
SY5A00R-5U1
SY7A00-5U1
SY7A00-5UF1
SY3100-5U1
SY3100-5UF1
SY3100R-5U1
SY3101-5U1
SY3200-5U1
SY3200-5UF1
SY3201-5U1
SY3300-5U1
SY3300-5UF1
SY3300R-5UF1
SY3301-5U1
SY3400-5UF1
SY5100-5U1
SY5100-5UF1
SY5100R-5U1
SY5101-5U1
SY5200-5U1
SY5300-5U1
SY5300-5UF1
SY5301-5U1
SY5301-5UF1
SY5400-5U1
SY5400R-5U1
SY5401-5U1
SY5401-5UF1
SY7100R-5U1
SY7101-5UF1
SY7200-5U1
SY7200-5UF1
SY7200R-5U1
SY7300-5U1
SY7401-5U1
SY7500-5U1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Tipo de sello Manual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)80 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)80 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NO + NO)80 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)125 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)125 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)160 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula doble de 3 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)160 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones80 o menos0.1~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones80 o menos0.1~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones80 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones80 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones80 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones80 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones80 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones80 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones125 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones125 o menos0.15~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones125 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones125 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones125 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoEstándarSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones125 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones125 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones125 o menos0.1~0.7InternoEstándarSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones160 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones140 o menos0.1~0.7InternoEstándarSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones160 o menos0.1~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones160 o menos0.1~0.7InternoSello suaveSistema de bloqueo deslizante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones160 o menos0.25 a 0.7Montaje externoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones160 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones140 o menos0.1~0.7InternoEstándarSin bloqueo, tipo de empuje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Válvula de 5 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de presión de 3 posiciones160 o menos0.2~0.7InternoSello suaveSin bloqueo, tipo de empuje

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / A prueba de goteos / Libre de lubricación Por Conducción Carrete tipo piloto
Plomería Plomería Sub-Base Especificaciones de la bobina Estándar Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión
Las funciones Estándar (0.7 MPa) Válvula de retención de contrapresión Ninguno Especificaciones comunes No polarizado
Tipo de tornillo de montaje Pequeño tornillo de cabeza cruzada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico