(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una válvula para usar con soluciones químicas. Incluye un anillo guía para evitar fugas internas.
[Características]
· Conector integrado / tipo roscado para atornillar.
· Compatible con tipos de bloqueo y sin bloqueo.
· Diafragma de PTFE que evita la formación de microburbujas.
· Con funcionalidad de prevención de líquidos residuales.
· Estructura con excelente resistencia a la corrosión (nuevo PFA).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LVH20-02-A |
LVH20-02N-A |
LVH20L-02-A |
LVH20L-02-B |
LVH30-03-B |
LVH30-03-C |
LVH30L-03-A |
LVH30L-03-C |
LVH30L-03N-B |
LVH40-04-A |
LVH40L-S11 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Químico | Entorno operativo | Estándar | Tipo | Tipo de operación de aire |
---|---|---|---|---|---|
Número de solenoides | Solenoide simple | Tipo de cambio | Normalmente cerrado | Aplicación | Artículo individual |
Tipo detallado | Tipo de operación manual |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente