(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de líquido químico de alta pureza, tipo roscado de accionamiento neumático Serie LVA

Válvula de líquido químico de alta pureza, tipo roscado de accionamiento neumático Serie LVA
  • Descuento por volumen

Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· El anillo guía evita fugas internas
· El diafragma (PTFE) evita la formación de microburbujas
· Previene líquido residual
· Estructura con excelente resistencia a la corrosión (nuevo PFA)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
LVA10-01-A
LVA10-02F-A
LVA20-01-A1-Z
LVA20-01N-A-Z
LVA20-02-A1-Z
LVA20-02-A4-Z
LVA20-02-A-V-Z
LVA20-02-A-Z
LVA20-02-C1-Z
LVA20-02-C4-Z
LVA20-02-N4-Z
LVA20-02F-A-Z
LVA20-02N-B4-Z
LVA20-02N-B-Z
LVA30-02-A1
LVA30-02N-A1
LVA30-03-A
LVA30-03-B
LVA30-03-C
LVA30-03N-A
LVA30-03N-C4
LVA31-03-A
LVA31-03-C
LVA31-03F-C
LVA40-04-A
LVA40-04-A1
LVA40-04-G
LVA40-04N-A
LVA50-06-A-V
LVA50-06-B
LVA50-06-B-V
LVA50-06-E
LVA50-06F-B
LVA50-06N-A1
LVA51-06-B
LVA60-10-A4
LVA60-10N-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro del orificio
(Ø)
Opción Cuerpo material Tipo detallado Las funciones Puerto piloto tipo de rosca Diafragma
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/8--NingunoSUSNinguno-M5PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoG1/40~602NingunoSUSNinguno-M5PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/8--Con ajuste de caudalSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1/8--NingunoSUSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/4--Con ajuste de caudalSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/4--Con indicadorSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío / QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/4--NingunoSUSEspecificación de vacío-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/40~604NingunoSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/40~604Con ajuste de caudalPFANinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/40~604Con indicadorPFANinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/40~604Con indicadorPFANingunoCompatible con hidróxido de amonioRc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoG1/4--NingunoSUSNinguno-G 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1/4--Con indicadorPPSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1/40~604NingunoPPSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/4--Con ajuste de caudalSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1/40~608Con ajuste de caudalSUSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8--NingunoSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8--NingunoPPSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8--NingunoPFANinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT3/8--NingunoSUSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT3/80~608Con indicadorPFANinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--NingunoSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--NingunoPFANinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente abiertoG3/80~608NingunoPFANinguno-G 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2--NingunoSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2--Con ajuste de caudalSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2--NingunoPPSNinguno-Rc 1/8NBR
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1/2--NingunoSUSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío / QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4--NingunoSUSEspecificación de vacío-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4--NingunoPPSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Vacío / QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4--NingunoPPSEspecificación de vacío-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/40~6020NingunoSUSNinguno-Rc 1/8EPDM
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoG3/40~6020NingunoPPSNinguno-G 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT3/4--Con ajuste de caudalSUSNinguno-NPT 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/4--NingunoPPSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1-22Con indicadorSUSNinguno-Rc 1/8PTFE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

QuímicoNormalmente cerradoNPT1-22NingunoSUSNinguno-NPT 1/8PTFE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Estándar Tipo Tipo de operación de aire Número de solenoides Solenoide simple
Aplicación Artículo individual Por Conducción Tipo de piloto Rango de diferencia de presión de funcionamiento(MPa) 0.3::0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico