(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de refrigerante de alta presión de 3.5 MPa / 7.0 MPa Serie VNH

Válvula de refrigerante de alta presión de 3.5 MPa / 7.0 MPa Serie VNH
  • Descuento por volumen

Una válvula de refrigerante para uso en esmerilado de alta velocidad y maquinado de brocas largas.
[Características]
· Adecuado para la lubricación, expulsar el polvo y enfriar mediante refrigerante a alta presión (3.5 MPa / 7.0 MPa).
· Tipos de roscado: Rc/G/NPT/NPTF.
· Tamaño del puerto de conexión: 3/8, 1/2, 3/4, 1.
· Número de puertos: 2 puertos, 3 puertos.
· Materiales para sellado: FKM/NBR.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VNH111A-10A
VNH111A-10A-5DZ
VNH111A-10A-5DZ-Q
VNH111B-10A-1DZ-B
VNH113A-10A-3DZ-B
VNH113A-10A-5DZ-B-Q
VNH113A-10A-5DZ-Q
VNH113B-10A-1DZ
VNH113B-10A-1DZ-B
VNH133A-10A-3DZ
VNH133A-10A-3DZ-B
VNH133A-10A-5DZ
VNH133A-10A-5DZ-Q
VNH133A-10A-B
VNH211A-15A-5D-B
VNH211A-15A-5DZ
VNH211A-15A-5DZ-B
VNH211A-15A-5DZ-B-Q
VNH211A-15A-B
VNH211A-N15A-3DZ
VNH213A-15A-1DZ-B
VNH213A-15A-5DZ
VNH213B-15A-1DZ-B
VNH213B-15A-3DZ
VNH213B-15A-5DZ-B
VNH233A-15A-1DZ
VNH233A-15A-3DZ
VNH233A-15A-3DZ-B
VNH233A-15A-5DZ
VNH233A-15A-5DZ-B
VNH233B-15A-1D
VNH233B-15A-5D
VNH233B-15A-5DZ-B
VNH233B-15A-B
VNH311A-20A
VNH311A-20A-3DZ-B
VNH311A-20A-5DZ
VNH313A-20A-1DZ
VNH313A-20A-5DZ-B-Q
VNH313B-20A-5DZ-B
VNH333A-20A-5DZ
VNH333A-20A-5DZ-B
VNH333A-20A-5DZ-Q
VNH333B-20A-5DZ
VNH411A-25A-1DZ
VNH411A-25A-5DZ
VNH411A-25A-5DZ-B
VNH411A-25A-5DZ-B-Q
VNH413A-25A-5DZ-B
VNH433A-25A-3DZ
VNH433A-25A-5DZ-B
VNH433A-F25A-5DZ-B
VNH433B-25A-5DZ
VNH433B-25A-5DZ-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Materiales de sellado Opción Soporte Las funciones Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de operación de aire[Rc (R)] Rc3/87.1-NBR3 puertosNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/87.124 V DCNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/87.124 V DCNBR3 puertosNingunoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/87.1100 V ACFKM3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/83.9110 V ACNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/83.924 V DCNBR3 puertosIncluidoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/83.924 V DCNBR3 puertosNingunoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/83.9100 V ACFKM3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/83.9100 V ACFKM3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/8-110 V ACNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/88110 V ACNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/8824 V DCNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/8824 V DCNBR2 puertosNingunoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de operación de aire[Rc (R)] Rc3/8--NBR2 puertosIncluidoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/28.724 V DCNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/28.724 V DCNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/28.724 V DCNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/28.724 V DCNBR3 puertosIncluidoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de operación de aire[Rc (R)] Rc1/28.7-NBR3 puertosIncluidoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNPT1/28.7110 V ACNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/25.2100 V ACNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/25.224 V DCNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/25.2100 V ACFKM3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/25.2110 V ACFKM3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/25.224 V DCFKM3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-100 V ACNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-110 V ACNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-110 V ACNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/29.524 V DCNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-100 V ACFKM2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCFKM2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc1/29.524 V DCFKM2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de operación de aire[Rc (R)] Rc1/2--FKM2 puertosIncluidoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de operación de aire[Rc (R)] Rc3/410.6-NBR3 puertosNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/410.6110 V ACNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/410.624 V DCNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/46.2100 V ACNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/46.224 V DCNBR3 puertosIncluidoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/46.224 V DCFKM3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/41324 V DCNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/41324 V DCNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/41324 V DCNBR2 puertosNingunoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc3/41324 V DCFKM2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc114.3100 V ACNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc114.324 V DCNBR3 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc114.324 V DCNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc114.324 V DCNBR3 puertosIncluidoProducto conforme a la CETerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc17.324 V DCNBR3 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc115.7110 V ACNBR2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc115.724 V DCNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoG115.724 V DCNBR2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc115.724 V DCFKM2 puertosNingunoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnético[Rc (R)] Rc115.724 V DCFKM2 puertosIncluidoNingunoTerminal DIN con supresor de luz y sobretensión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Refrigerante Entorno operativo Estándar Número de solenoides Solenoide simple
Tipo de cambio Normalmente cerrado Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50
Por Conducción Tipo de piloto Cuerpo material Hierro fundido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico