(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Construcción de ruido bajo

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VXZ2A0AA
VXZ2A0AD
VXZ2A0AGA
VXZ2A0AGXB
VXZ2A0AJ
VXZ2A0AJB
VXZ2A0ALE
VXZ2A0AZ2AB
VXZ2A0AZ2GB
VXZ2A0BA
VXZ2A0BC
VXZ2A0BG
VXZ2A0BJ
VXZ2A0BZ2A
VXZ2A0BZ2AA
VXZ2A0CB
VXZ2A0CF
VXZ2A2AD
VXZ2A2AJB
VXZ2A2AZ2AB
VXZ2A2BF
VXZ2A2BGB
VXZ2A2BZ2AXB
VXZ2A2DMBXB
VXZ2A3AZ2A
VXZ2A3AZ2AB
VXZ2A3AZ2AXB
VXZ2A3BZ2A
VXZ2A3CDXB
VXZ2B0FC
VXZ2B0FF
VXZ2B0FG
VXZ2B0FGBXB
VXZ2B0FJ
VXZ2B0FJBXB
VXZ2B0FZ2A
VXZ2B0FZ2AAXB
VXZ2B0FZ2ABXB
VXZ2B0FZ2C
VXZ2B0FZ2E
VXZ2B0FZ2G
VXZ2B0FZ2K
VXZ2B0GC
VXZ2B0GG
VXZ2B0GGA
VXZ2B0GJ
VXZ2B0GM
VXZ2B0GZ2ABXB
VXZ2B2FAXB
VXZ2B2FGA
VXZ2B2FGXB
VXZ2B2FZ2A
VXZ2B2FZ2AXB
VXZ2B2FZ2C
VXZ2B2FZ2CB
VXZ2B2FZ2K
VXZ2B2GC
VXZ2B2GGB
VXZ2B2GJB
VXZ2B2GZ2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Entorno operativo Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diametro del tubo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Clase de aislamiento Tipo de apertura de tubería (detalles) Voltaje Materiales de sellado Dirección de salida del cable conductor Opción Cuerpo material Soporte Tipo detallado Las funciones Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoOjal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4----BNinguno200 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoG1/4--20~600~0.610BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoAluminioIncluido-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4----BNinguno110 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--20~600~0.710BNinguno110 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / No aceite / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--20~600~0.710BNinguno230 V DCNBR-Libre de aceiteAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--20~600~0.610BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--20~600~0.710BNinguno220 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoOjal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8----BNinguno110 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--20~600~0.710BNinguno110 V ACNBR-NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--20~600~0.610BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoG3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoConexión de tubo-φ10---BCon ajuste de un toque100 V ACNBR-NingunoResinaIncluido-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoConexión de tubo-φ10-0~0.6-BCon ajuste de un toque24 V DCNBR-NingunoResinaIncluido-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4--20~600~0.710BNinguno200 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--20~600~0.710BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoSUSIncluido-NingunoTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AceiteEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCFKM-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AceiteEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCFKM-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AceiteEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4--0~0.6-BNinguno24 V DCFKMEstándarNingunoC37Incluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AceiteEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8--0~0.6-BNinguno24 V DCFKM-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AceiteEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4----BNinguno200 V ACFKMEstándarNingunoSUSIncluido-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2----BNinguno110 V ACNBREstándarNingunoC37Incluido-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoG1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2--20~600~0.615BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno230 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno220 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoG1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2--20~600~0.615BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoSUSIncluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--20~600~0.615BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-NingunoOjal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoG1/2--20~600~0.615BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBREstándarNingunoC37Incluido-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2--20~600~0.715BNinguno110 V ACNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--20~600~0.615BNinguno24 V DCNBR-NingunoC37Ninguno-Con luzTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abiertoNPT1/2----BNinguno110 V ACNBR-NingunoSUSNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvoNormalmente abierto[Rc (R)] Rc1/2--0~0.6-BNinguno24 V DCNBR-NingunoSUSNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple Aplicación Artículo individual
Por Conducción Tipo de patada piloto IP IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico