(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23

Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VX2A0AA
VX2A0AB
VX2A0AE
VX2A0AG
VX2A0AJ
VX2A0BA
VX2A0BG
VX2A0BZ2A
VX2A0BZ2AC
VX2A0BZ2B
VX2A0BZ2C
VX2A0BZ2L
VX2A0BZ3AXCB
VX2A0CA
VX2A0CJ
VX2A0CZ2B
VX2A4AA
VX2A4BZ2A
VX2A4CG
VX2B0AF
VX2B0AG
VX2B0AH
VX2B0AZ2A
VX2B0AZ2AC
VX2B0AZ2C
VX2B0AZ2G
VX2B0AZ2H
VX2B0AZ3A
VX2B0BG
VX2B4AG
VX2C0AA
VX2C0AC
VX2C0AF
VX2C0AG
VX2C0AJ
VX2C0AN
VX2C0AZ2A
VX2C0AZ2AZ
VX2C0AZ2B
VX2C0AZ2K
VX2C0BG
VX2C0BJ
VX2C0BN
VX2C0BZ2A
VX2C0BZ2B
VX2C4AD
VX2C4AG
VX2C4BG
VX210AA
VX210AAXB
VX210AC
VX210AG
VX210AJ
VX210AT
VX210AZ1J
VX210AZ2AXB
VX210AZ2AZXB
VX210AZ2B
VX210AZ2D
VX210AZ2J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de cambio Aplicación Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diametro del tubo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Clase de aislamiento Voltaje Materiales de sellado Dirección de salida del cable conductor Opción Cuerpo material Soporte El consumo de energía
(W)
Las funciones Entrada eléctrica de cable Poder aparente
(VA)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B230 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 12B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 12B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 0.63B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)Compatible con ozono de baja concentración, agua desionizada, etc.ResinaNinguno4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B24 V DCNBR180°NingunoResinaNinguno4.5Sin conector DINTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.2-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 0.25B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.2-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.6-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 0.25B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno4.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 14B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)9.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)Compatible con ozono de baja concentración, agua desionizada, etc.ResinaNinguno7Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)9.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B220 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)9.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B240 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)9.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7Sin conector DINTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.15-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno7NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 15B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 15B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)Especificación libre de aceiteResinaNinguno10.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----20~60nulo ~ 15B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5Con luzTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoTerminal de conducto (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B200 V ACFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)12
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 1-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VacíoNormalmente cerradoPuerto múltiple----nulo ~ 0.3-B24 V DCFKMENTRADA (estándar)NingunoResinaNinguno10.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--20~60nulo ~ 12B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioIncluido4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno-NingunoOjal (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno4.5NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B110 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno-NingunoConducto (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B12 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno4.5Voltaje especialTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--20~60nulo ~ 12B24 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioIncluido4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B24 V DCNBRENTRADA (estándar)Especificación libre de aceiteAluminioIncluido4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B100 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--nulo ~ 1-B200 V ACNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AireNormalmente cerradoArtículo individual[Rc (R)] Rc1/8--20~60nulo ~ 12B12 V DCNBRENTRADA (estándar)NingunoAluminioNinguno4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-

Cargando…

Información básica

Entorno operativo Resistente al polvo Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple
Por Conducción Tipo de movimiento lineal IP IP65

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico