(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de montaje libre, doble efecto, serie CU de varilla simple

Cilindro de montaje libre, doble efecto, serie CU de varilla simple
  • Descuento por volumen

Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo de varilla simple.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies capaces de montaje directo.
· Con cambio automático.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones.

PDF

Número de Parte
CDU10-10D
CDU10-15D
CDU16-10D
CDU16-15D
CDU16-20D
CDU20-40D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10100.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

10150.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16100.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16150.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16200.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20400.05~0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70
Amortiguar Amortiguador de goma Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto M5 × 0.8
Forma de punta de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico