(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, tipo de montaje directo, doble efecto, varilla única Serie CJ2R

Cilindro de aire, tipo de montaje directo, doble efecto, varilla única Serie CJ2R
  • Descuento por volumen

Cilindros de montaje directo que se pueden instalar directamente mediante el uso de una cubierta de varilla cuadrada.
[Características]
· Mayor libertad de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje a ø6 (diámetro de 6 mm).
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CDJ2RA16-100Z-B
CDJ2RA16-150Z-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16100-10~700.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Especificaciones Imán incorporado Tipo de montaje de interruptor automático Montaje de la banda
Posición del puerto de la cubierta del cabezal 90 ° al eje Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Tipo de soporte de montaje Tipo de montaje base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico