(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo estándar, doble efecto, varilla única serie CJ2

Cilindro de aire, tipo estándar, doble efecto, varilla única serie CJ2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire de la serie CJ2 de varilla simple de doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje a ø6 (diámetro de 6 mm).

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte
CDJ2B10-75Z-B
CDJ2B16-15Z-B
CDJ2B16-30Z-B
CDJ2B16-60Z-B
CDJ2B16-75Z-B
CDJ2B16-175Z-B
CDJ2D16-30Z-B
CJ2B16-30Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1075Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1615Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1630Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1660Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1675Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

16175Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo básico
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1630Imán incorporadoMontaje de la bandaTipo de horquilla en forma de U
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1630Sin imán incorporado-Tipo básico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.06::0.7
Amortiguar Amortiguador de goma Posición del puerto de la cubierta del cabezal 90 ° al eje Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico