(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de servomotor de CA, tipo absoluto Serie LECSS-T (Números de pieza)

Controlador de servomotor de CA, tipo absoluto Serie LECSS-T
  • Descuento por volumen

Un controlador de servomotor de CA tipo entrada de pulsos.
[Caracteristicas]
· Capacidades de motor admitidas: 100 W, 200 W, 400 W.
· Encoders compatibles: tipo absoluto.
· Ajuste de servo mediante sintonización automática de ganancia.
· Con funcionalidad de configuración de pantalla.
· Función de seguridad STO (Safe Torque Off) disponible.
· Velocidad de comunicación bidireccional: 3 veces.
· Mayor resistencia al ruido.

(i)Advertencia

  • Las páginas web de los productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán de forma ad-hoc.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LECSS2-T7

Número de Parte
LECSS2-T7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos Fuente de alimentación de entrada CA monofásica de 200 a 240 V Detección de posición Absoluto
Tipo de motor Servomotor de CA (T7) Tipo de controlador / controlador Tipo SSCNET3/H

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LECSS2-T7 de la serie Controlador de servomotor de CA, tipo absoluto Serie LECSS-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico