(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales - Solo bloque, estándar, serie 400, marca Thomson.

Guías Lineales - Solo bloque, estándar, serie 400, marca Thomson.

· Tipo de bloque: Largo, corto, estándar
· Establecer/separar elemento: Solo bloquear
· Tipo de carril: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la guía lineal de bloque corto/estándar/largo (solo bloque): altura baja, precisión y precarga seleccionables, intercambiables, serie 411/413 (Thomson lineal), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte
411H25C0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

Presupuesto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Solo bloque Tipo de bloque Estándar Ancho de carril(mm) 23
Altura de Montaje H(mm) 36 Material Acero al carbón Precarga Liquidación (sin precarga)
Estándares de exactitud Alto grado (medio) Tamaño de llamada 25 Alineación de bolas Circular de 4 hileras
Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 411H25C0 de la serie Guías Lineales - Solo bloque, estándar, serie 400, marca Thomson..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico