(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador de vacío serie IRV10/20

Regulador de vacío serie IRV10/20

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Regulador de vacío serie IRV10/20
  • Regulador de vacío serie IRV10/20
  • Descuento por volumen

Un regulador de vacío capaz de controlar la presión de la línea de vacío.
[Características]
· Puede controlar la presión de la línea de vacío
· Serie de conexión de un solo lado.
· Peso reducido en un 20% (en comparación con los modelos convencionales).
· Accesorios de un toque.
· Tipo de accesorio de clip que hace que sea fácil de conectar / desconectar el manómetro o el interruptor de presión digital.
· La dirección de montaje del manómetro o del interruptor de presión digital se puede cambiar (solo en conexiones estándar).
· Los ángulos de montaje del manómetro o del interruptor de presión digital se pueden cambiar fácilmente (en incrementos de 60 °).

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
IRV20-C06BG
IRV20-C10BG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro del tubo de conexión Lado de control, diámetro del tubo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

ø6ø6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

ø10ø10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Lado de suministro, tipo de conexión Tubo de un toque Tipos de conexión del lado de control Tubo de un toque Método de control Operado directamente
Tipo Regulador de vacío A Juego de pasadores de retención / tope Establecer rango de presión(kPa) -100::-1.3
Fluido Aplicable(l/min) 240 Especificaciones de tuberías Conexiones estándar Accesorios Manómetro (GZ43-K-01)
Especificaciones personalizadas Ninguno Suministro de forma de ajuste lateral Recto Control de ajuste lateral Recto
Soporte Con soporte

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico