(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de boquillas para pistolas de aire.
[Características]
· Boquillas largas.
· Diámetro exterior: 6 mm, 8 mm.
· Ancho entre planos hexagonal: 12 mm, 14 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VMG1-06-150-150
Tipos | Boquilla | Forma de la boquilla | Largo | Características | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de conexión de boquilla | Rosca macho | Material de la boquilla | Latón | Presión máxima de funcionamiento | 1 |
Diámetro de la boquilla(φ) | 1.5 | Tamaño del conector | R1/4 | Longitud de la boquilla(mm) | 150 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VMG1-06-150-150 de la serie Juego de boquillas largas de tubo de cobre serie VMG1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente