(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de ruido bajo serie KNS con rosca macho【2 piezas por paquete】

Boquilla de ruido bajo serie KNS con rosca macho
  • Descuento por volumen

Boquilla de ruido bajo para pistolas de aire.
[Características]
· Rosca macho.
· Roscado de conexión: R1/4.
· Ancho entre planos hexagonal: 14 mm.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la boquilla
(φ)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.75 × 4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.9 × 8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1 × 4

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1.1 × 8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Estándar Características Estándar / Tranquilo
Tipo de puerto de conexión de boquilla Rosca macho Material de la boquilla Latón Presión máxima de funcionamiento 1
Tamaño del conector R1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico