(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de alta eficiencia serie KNH【2 piezas por paquete】

Boquilla de alta eficiencia serie KNH
  • Descuento por volumen

Boquilla de alta eficiencia para pistolas de aire.
[Características]
· Aumento del 10% en el empuje del aire.
· Ancho entre planos hexagonal: 14 mm.
· Roscado de conexión: R1/4.
· Peso: 38 g.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

 
Número de Parte
KNH-R02-150
KNH-R02-200
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la boquilla
(φ)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1.5

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de puerto de conexión de boquilla Rosca macho Material de la boquilla Latón Presión máxima de funcionamiento 1
Tamaño del conector R1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico