(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pistola de aire Serie VMG (Números de pieza)

Pistola de aire Serie VMG
  • Descuento por volumen

Una pistola de aire de SMC.
[Características]
· Se puede lograr una reducción del 20% en el consumo de energía con la “pistola de aire” SMC + "Acoplador S" + "Tubo de bobina".
· Pérdida de presión de 1% o menos (tamaño de boquilla: ø2.5).
· Boquillas disponibles: boquilla de rosca macho, boquilla de alta eficiencia con rosca macho. Boquilla de ruido bajo con rosca macho, boquilla de tubo de cobre.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VMG11BU-H06-04

Número de Parte
VMG11BU-H06-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Forma de la boquilla Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Material de la boquilla Diámetro de la boquilla
(φ)
Dirección de salida de tubería Tamaño del conector Color del cuerpo Tipos de boquillas compatibles Longitud de la boquilla
(mm)
Número de pieza del acoplador / accesorio utilizado
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasEstándarConexión de un toqueLatón2.5Dirección abajoø6Azul oscuroBoquilla con rosca macho-KQ2H06-02AS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Estándar Tipo de puerto de conexión de boquilla Rosca macho Material del cuerpo PBT (tereftalato de polibutileno)
Presión máxima de funcionamiento 1 Tapa de la boquilla Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VMG11BU-H06-04 de la serie Pistola de aire Serie VMG.

Products like this...

Número de Parte
VMG11BU-02-12
VMG11BU-02-13
VMG11BU-11-34
VMG11W-02
VMG11W-02-02
VMG11W-02-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Forma de la boquilla Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Material de la boquilla Diámetro de la boquilla
(φ)
Dirección de salida de tubería Tamaño del conector Color del cuerpo Tipos de boquillas compatibles Longitud de la boquilla
(mm)
Número de pieza del acoplador / accesorio utilizado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasEstándarHilo FemeninoLatón1.5Dirección abajoRc1/4Azul oscuroBoquilla de alta eficiencia--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasEstándarHilo FemeninoLatón2Dirección abajoRc1/4Azul oscuroBoquilla de alta eficiencia--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasLargoConexión de un toqueLatón2Dirección abajoAcoplador S: KK4PAzul oscuroBoquilla larga de tubo de cobre ø6600KK4P-02MS
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cuerpo principal de la pistola de aire comprimido, sin boquilla-Hilo Femenino--Dirección abajoRc1/4Blanco urbanoSin boquilla--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasEstándarHilo FemeninoLatón1.5Dirección abajoRc1/4Blanco urbanoBoquilla con rosca macho--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillasEstándarHilo FemeninoLatón1.5Dirección abajoRc1/4Blanco urbanoBoquilla de alta eficiencia--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico