(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventosa, tipo de entrada de vacío vertical / lateral de fuelle grande con bufer, serie ZPX

Ventosa, tipo de entrada de vacío vertical / lateral de fuelle grande con bufer, serie ZPX
  • Descuento por volumen

Ventosa de entrada de vacío de dirección lateral con bufer.
[Características]
· Ideal para piezas de trabajo con una superficie curva, piezas de trabajo pesadas y piezas de trabajo con grandes superficies.
· Compatible con almohadillas de tipo plano para tarea pesada con costillas.
· Se adapta fácilmente a la forma de la pieza de trabajo, lo que le permite succionar al lado de los cilindros.
· La forma de la ventosa permite la succión, incluso en superficies inclinadas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZPX40HBNJ25-B01-A18
ZPX40HBNJ50-B01-A18
ZPX40HBSJ25-B01-A18
ZPX50HBNJ25-B01-A18
ZPX63HBNJ25-B01-A18
ZPX63HBNJ75-B01-A18
ZPX63HBSJ25-B01-A18
ZPX80HBFJ25-B01-A18
ZPX80HBNJ25-B01-A18
ZPX80HBNJ50-B01-A18
ZPX80HBNJ75-B01-A18
ZPX80HBSJ25-B01-A18
ZPX125HBFJ50-B01-A22
ZPX125HBNJ25-B01-A22
ZPX125HBNJ100-B01-A22
ZPX125HBSJ25-B01-A22
ZPX125HBSJ50-B01-A22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Diámetro de la almohadilla
(ø)
Golpe de amortiguación
(mm)
Tornillo de conexión de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR4025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR4050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona4025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR5025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR6325M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR6375M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona6325M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8075M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber12550M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR12525M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR125100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona12525M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona12550M22 × 1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Almohadilla grande de Belllow tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Tipo de accesorio
Material Grupo de goma Ambiente Estándar Puerto de salida de vacío Hilo Femenino
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Rc 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico