(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventosa, grande / tipo de tarea pesada, tipo de entrada de vacío vertical con bufer, serie ZPT

Ventosa, grande / tipo de tarea pesada, tipo de entrada de vacío vertical con bufer, serie ZPT
  • Descuento por volumen

Una ventosa fabricada por SMC. Ideal para piezas de trabajo pesadas o grandes como tubos de rayos catódicos y automóviles.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZPT40HNJ25-B01-A18
ZPT40HSJ50-B01-A18
ZPT50HNJ25-B01-A18
ZPT50HNJ50-B01-A18
ZPT50HSJ25-B01-A18
ZPT63HNJ25-B01-A18
ZPT63HNJ50-B01-A18
ZPT63HSJ50-B01-A18
ZPT63HSJ75-B01-A18
ZPT63HUJ75-B01-A18
ZPT80HFJ50-B01-A18
ZPT80HFJ75-B01-A18
ZPT80HNJ25-B01-A18
ZPT80HNJ50-B01-A18
ZPT80HNJ75-B01-A18
ZPT80HSJ25-B01-A18
ZPT80HSJ50-B01-A18
ZPT100HNJ25-B01-A22
ZPT100HNJ50-B01-A22
ZPT100HNJ75-B01-A22
ZPT100HNJ100-B01-A22
ZPT100HSJ25-B01-A22
ZPT100HSJ50-B01-A22
ZPT100HSJ75-B01-A22
ZPT100HSJ100-B01-A22
ZPT125HNJ25-B01-A22
ZPT125HNJ50-B01-A22
ZPT125HNJ75-B01-A22
ZPT125HNJ100-B01-A22
ZPT125HSJ75-B01-A22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Diámetro de la almohadilla
(ø)
Golpe de amortiguación
(mm)
Tornillo de conexión de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR4025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona4050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR5025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR5050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona5025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR6325M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR6350M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona6350M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona6375M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Caucho de uretano6375M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber8050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber8075M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Caucho nitrilo] NBR8050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8075M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona8050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR10025M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR10050M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR10075M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR100100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona10025M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona10050M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona10075M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona100100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR12525M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR12550M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR12575M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR125100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona12575M22 × 1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Almohadilla de carga pesada tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Tipo de accesorio
Material Grupo de goma Ambiente Estándar Puerto de salida de vacío Hilo Femenino
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Rc 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico