(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una ventosa fabricada por SMC.
[Características]
· Ideal para piezas de trabajo con una superficie de succión curva, piezas de trabajo pesadas y piezas de trabajo con gran área de superficie.
· Compatible con almohadillas de tipo plano para tarea pesada con costillas.
· Se adapta fácilmente a la forma de la pieza de trabajo y se adhiere al lado de los cilindros circulares.
· La forma de la ventosa gana succión incluso en superficies de succión inclinadas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de almohadilla | Almohadilla grande de Belllow | tipo de almohadilla | Estándar | Método de montaje | Tipo de accesorio |
---|---|---|---|---|---|
Material | Grupo de goma | Ambiente | Estándar | Puerto de salida de vacío | Hilo Femenino |
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío | Rc 1/8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente