(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de Ventosa Serie ZPR

Adaptador de Ventosa Serie ZPR
  • Descuento por volumen

Un adaptador para la serie ZPR.
[Características]
· Adaptador de una unidad.
· Símbolo S: diámetro de la ventosa de 2 a 16 mm.
· Símbolo L: diámetro de la ventosa de 20 a 50 mm.
[Aplicaciones]
· Piezas de repuesto para ventosas de la serie ZPR.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Este producto es un adaptador.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZPRL-06-A6
ZPRL-06-B5
ZPRL-06-B6
ZPRL-06-B8
ZPRL-08-B8
ZPRS-04-A5
ZPRS-04-B5
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la almohadilla compatible
(mm)
Modelos compatibles
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32, ø40, ø50ZPR ▲▲ □ ** - 06-A6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32ZPR▲▲□**-06-B5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32, ø40, ø50ZPR ▲▲ □ ** - 06-B6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32, ø40, ø50ZPR▲▲□**-06-B8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32, ø40, ø50ZPR ▲▲ □ ** - 08-B8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16ZPR ▲▲ □ ** - 04-A5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16ZPR ▲▲ □ ** - 04-B5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16ZPR ▲▲ □ ** - 06-A5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16ZPR ▲▲ □ ** - 06-A6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16ZPR▲▲□**-06-B5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico