(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manómetro para vacíos GZ46/GZ46E

Manómetro para vacíos GZ46/GZ46E

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manómetro para vacíos GZ46/GZ46E
  • Manómetro para vacíos GZ46/GZ46E
  • Descuento por volumen

Un manómetro para vacíos de tipo de rosca posterior.
[Características]]
· Rango de presión: -100 a +200 kPa.
[Aplicaciones]
· Para vacíos.

(i)Advertencia

  • Para detalles de especificaciones consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
GZ46-K2K-02
GZ46-K-01
GZ46-K-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Resistente a la presión
(kPa)
Hilo de fontanería nominal Rango de presión nominal
(kPa)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

200[1/4] 1/4-100 a 200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100[1/8] 1/8-100 a 0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100[1/4] 1/4-100 a 0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Monitor de presión Sensor, estructura del monitor Integrado Método de salida Término análogo
Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de rosca de fontanería R Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 18::28
Diferencial de respuesta(kPa) ±3 Dirección de conexión de tubería Posterior Fluido Aplicable Aire
Archivos adjuntos Sin anillo de cubierta Limpieza de piezas Ninguno Opciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico