(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyector multietapa serie ZL112

Eyector multietapa serie ZL112
  • Descuento por volumen

Un eyector ahorrador de energía.
[Características]
Gran tasa de flujo, construcción de difusor de 3 etapas.
· Un aumento del 250% en la tasa de flujo de succión y una reducción del 20% en el consumo de aire debido a la construcción del difusor de 3 etapas.
· Los accesorios de un toque facilitan el trabajo de las tuberías.
· Tasa de flujo de succión: 100 L/min (ANR).
Consumo de aire: 63 L/min (ANR).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZL112-SC-DNL
ZL112-SC-DPL
ZL112-SC-GN
ZL112PT-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Funcion adicional Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Aplicación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de componente relacionado Especificaciones de escape Puerto de escape Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Sensor de presión de vacío Especificaciones de salida Especificaciones del cable conductor
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados---------[Soportes | Soportes] m0001NingunoNingunoNingunoPresostato digital para vacíoNPN colector abierto 1 salidaCable conductor con conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados---------[Soportes | Soportes] m0001NingunoNingunoNingunoPresostato digital para vacíoPNP colector abierto 1 salidaCable conductor con conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Componentes relacionados---------[Soportes | Soportes] m0001NingunoNingunoNingunoAdaptador de puerto de vacío Rc 1/8NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Forma cuadradaFiltrar-8463φ12φ6Artículo individual5:501,2 mm175-Puerto de escape1/2-14NPTFSin válvula de suministroManómetro de vacíoNingunoNinguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Funcion adicional Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Aplicación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
Tipo de componente relacionado Especificaciones de escape Puerto de escape Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Sensor de presión de vacío Especificaciones de salida Especificaciones del cable conductor

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Ninguno Entrada eléctrica Ninguno Supresor de luz / sobretensión Sin supresor de luz / sobretensión
Manual Ninguno Especificaciones de la unidad Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico