(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una junta flotante de acero inoxidable que no requiere centrado.
[Características]
· Una junta flotante puede absorber cualquier "descentrado" o "pérdida de precisión paralela" presente entre el cilindro y el cuerpo accionado.
· Un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario. Reduce drásticamente el tiempo de instalación.
· Compacto y adecuado para altos esfuerzos de tracción.
· Larga vida útil (con cubierta a prueba de polvo).
· Ángulo de rotación: ±5°.
· Presión de operación: cilindro neumático (1 MPa o menos). Cilindro hidráulico (3.5 MPa o menos).
· Montaje: tipo básico.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JS10-4-070 |
JS10-4-070S |
JS16-5-080 |
JS16-5-080S |
JS20-8-125 |
JS32-10-125 |
JS32-10-125S |
JS40-14-150 |
JS40-14-150S |
JS63-18-150 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Juntas flotantes | Tipo de conexión, lado del cilindro | Roscado interno | Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Roscado |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Acero inoxidable | Cabeza metálica | No provisto | Material del perno prisionero | Acero inoxidable |
Desalineación angular admisible V(deg) | ±5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente