(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta flotante, para cilindros compactos serie JB

Junta flotante, para cilindros compactos serie JB
  • Descuento por volumen

Esta es una junta flotante hecha por SMC.
[Características]
· Una junta flotante puede absorber cualquier "descentrado" o "pérdida de precisión paralela" presente entre el cilindro y el cuerpo accionado.
· El centrado es innecesario.
· Un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
· Reduce drásticamente el tiempo de instalación.
· Compacto y adecuado para altos esfuerzos de tracción.
· Larga vida útil (con cubierta a prueba de polvo).
· Ángulo de rotación: ±5°

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JB12-3-050
JB16-4-070
JB16-4-070-X11
JB20-5-080
JB25-6-100
JB40-8-125
JB40-8-125-X11
JB63-10-150
JB80-16-200
JB100-20-250
JB140-22-250
JB160-24-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Desalineación permitida U
(mm)
Tamaño aplicable del cilindro
(ø)
Rosca nominal del cilindro aplicable Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M80.5~0.8Latón[Acero] Acero de corte libre0.512M3 × 0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M80.5~0.8Latón[Acero] Acero de corte libre0.516M4 × 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M80.5~0.8Latón[Acero] Acero de corte libre-16M4 × 0.7Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M80.5~0.8[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno0.520M5 × 0.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.75[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno0.525M6 × 1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.75[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M8 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M81~1.75[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M8 × 1.25Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno163M10 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M182~2.5[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M16 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262~2.5[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno2100M20 × 2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262~2.5[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno2.5140M22 × 2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262.5 o más[Acero] Acero carbono[Acero] Acero al cromo molibdeno3160M24 × 3Ninguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Desalineación permitida U
(mm)
Tamaño aplicable del cilindro
(ø)
Rosca nominal del cilindro aplicable Opción

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Juntas flotantes Cilindro Usado Cilindro de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Roscado
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Roscado interno Cabeza metálica No provisto Desalineación angular admisible V(deg) ±5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico