(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta flotante, tipo estándar serie JA

Junta flotante, tipo estándar serie JA
  • Descuento por volumen

Esta es una junta flotante hecha por SMC.
[Características]
· Una junta flotante puede absorber cualquier "descentrado" o "pérdida de precisión paralela" presente entre el cilindro y el cuerpo accionado.
· El centrado es innecesario.
· Un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
· Reduce drásticamente el tiempo de instalación.
· Compacto y adecuado para altos esfuerzos de tracción.
· Larga vida útil (con cubierta a prueba de polvo).
· Ángulo de rotación: ±5°

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JA6-3-050
JA10-4-070
JA15-5-080
JA15-5-080-X11
JA15-6-100
JA15-6-100-X11
JA20-8-125
JA20-8-125-X11
JA30-10-125
JA30-10-125-X11
JA32-10-125
JA40-12-125
JA40-12-175
JA40-14-150
JA50-16-150
JA63-16-200
JA63-18-150
JA63-18-150-X11
JA80-20-250
JA80-22-150
JA100-24-300
JA100-26-150
JA100-27-150
JA125-27-200
JA140-30-150
JA160-33-200
JA160-36-150
JAF20-8-100
JAF20-8-125
JAF25-10-150
JAF30-10-125
JAF32-10-100
JAF40-12-125
JAF40-12-150
JAF40-12-175
JAF40-14-150
JAF50-16-150
JAF63-16-200
JAF63-18-150
JAF80-20-250
JAF80-22-150
JAF100-24-300
JAF100-26-150
JAF125-27-200
JAF140-30-150
JAF160-33-200
JAF160-36-150
JAL20-8-125
JAL25-10-150
JAL30-10-125
JAL32-10-100
JAL32-10-125
JAL40-12-125
JAL40-14-150
JAL50-16-150
JAL63-18-150
JAL80-22-150
JAL100-26-150
JAL140-30-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Cabeza metálica Material del perno prisionero Desalineación permitida U
(mm)
Tamaño aplicable del cilindro
(ø)
Rosca nominal del cilindro aplicable Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M80.5~0.8RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre0.56M3 × 0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M80.5~0.8RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre0.510M4 × 0.7Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M3 ~ M80.5~0.8RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre0.515M5 × 0.8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M80.5~0.8RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre-15M5 × 0.8Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.75RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre0.515M6 × 1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M81~1.75RoscadoLatónNo provisto[Acero] Acero de corte libre0.515M6 × 1Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M3 ~ M81~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.520M8 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M81~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno-20M8 × 1.25Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.530M10 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.530M10 × 1.25Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.532M10 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M12 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M12 × 1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M14 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno150M16 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M182~2.5Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno163M16 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno163M18 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno-63M18 × 1.5Especificaciones de alta temperatura (-5 a + 100°C)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262~2.5Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M20 × 2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M20 ~ M261~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M22 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262.5 o másRoscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno-100M24 × 3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M20 ~ M261~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno2100M26 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M27 a M281~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno-100M27 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M27 a M282~2.5Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno2125M27 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M30 ~ M361~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno2.5140M30 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M30 ~ M362~2.5Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno-160M33 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M30 ~ M361~1.75Roscado[Acero] Acero carbonoNo provisto[Acero] Acero al cromo molibdeno3160M36 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M81~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-20M8 × 1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M3 ~ M81~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.520M8 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.525M10 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.530M10 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-32M10 × 1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M12 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M12 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-40M12 × 1.75Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M14 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno150M16 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M182~2.5A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-63M16 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno163M18 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262~2.5A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M20 × 2.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M20 ~ M261~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M22 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M262.5 o másA través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-100M24 × 3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M20 ~ M261~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno2100M26 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M27 a M282~2.5A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-125M27 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M30 ~ M361~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno2.5140M30 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M30 ~ M362~2.5A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno-160M33 × 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M30 ~ M361~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoBrida de hardware[Acero] Acero al cromo molibdeno3160M36 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M3 ~ M81~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno-20M8 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno0.525M10 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno0.530M10 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno-32M10 × 1Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno0.532M10 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno-40M12 × 1.25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno0.7540M14 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno-50M16 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

M10 ~ M181~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno163M18 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M261~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno1.2580M22 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M20 ~ M261~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno2100M26 × 1.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

M30 ~ M361~1.75A través del agujero[Acero] Acero carbonoHardware de pie[Acero] Acero al cromo molibdeno-140M30 × 1.5Ninguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Cabeza metálica Material del perno prisionero Desalineación permitida U
(mm)
Tamaño aplicable del cilindro
(ø)
Rosca nominal del cilindro aplicable Opción

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Juntas flotantes Cilindro Usado Cilindro de aire / Cilindros hidráulicos Tipo de conexión, lado del cilindro Roscado interno
Desalineación angular admisible V(deg) ±5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico