(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE30A (F)/ISE30A

Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE30A (F)/ISE30A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE30A (F)/ISE30A
  • Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE30A (F)/ISE30A
  • Descuento por volumen

Interruptor de presión digital de alta precisión con pantalla de 2 colores Serie ZSE30A (F)/ISE30A con ajuste de 3 pasos.
[Características]
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente.
· La configuración del sensor maestro se puede copiar en los sensores esclavos.
· Rango de vacío agregado.
· Se amplió el rango de presión del tipo de presión positiva al rango de vacío.
· 2 salidas agregadas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ISE30A-01-A-LA1
ISE30A-01-A-LB
ISE30A-01-A-LD
ISE30A-01-A-M
ISE30A-01-A-ML
ISE30A-01-A-MLB
ISE30A-01-B-G
ISE30A-01-B-LD
ISE30A-01-D-L
ISE30A-01-E-L
ISE30A-01-F-G
ISE30A-01-N-G
ISE30A-01-N-LA1
ISE30A-01-N-M
ISE30A-01-N-MG
ISE30A-01-N-MGA1
ISE30A-01-N-ML
ISE30A-01-N-MLA1
ISE30A-01-N-MLB
ISE30A-01-N-MLD
ISE30A-01-P-LA1
ISE30A-01-P-MG
ISE30A-01-P-ML
ISE30A-C6L-N-MG
ISE30A-C6L-N-MLB
ISE30A-C6L-P-ML
ZSE30A-01-N
ZSE30A-01-N-L
ZSE30A-01-N-LA1
ZSE30A-01-N-LB
ZSE30A-01-N-M
ZSE30A-01-N-MLA1
ZSE30A-01-N-MLB
ZSE30AF-01-N-L
ZSE30AF-01-N-LA1
ZSE30AF-01-N-LD
ZSE30AF-01-N-M
ZSE30AF-01-N-ML
ZSE30AF-01-N-MLA1
ZSE30AF-01-N-MLB
ZSE30AF-01-P
ZSE30AF-01-P-L
ZSE30AF-01-P-M
ZSE30AF-01-P-MLA1
ZSE30AF-C6L-N-MLA1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Cantidad de puntos de salida Dirección de conexión de tubería Diámetro del tubo de conexión Aplicación Especificaciones de la unidad Opción Manual de instrucciones Especificación de salida Rosca hembra compatible
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontalIncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaNingunoIncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoPNP colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontalIncluidoPNP colector abierto 2 salidasCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Corriente[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 1 salida + salida de corriente analógicaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open CollectorVoltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.5-35~852Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m)Colector abierto PNP 1 salida + salida de tensión analógicaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Corriente[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoColector abierto PNP 1 salida + Salida de corriente analógicaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaNingunoIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Con tapa de conector / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontalIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.50~5035~85-Posterior-Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque (codo)------[Abajo] Dirección hacia abajo6Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Con tapa de conectorIncluidoNPN colector abierto 1 salida-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque (codo)------[Abajo] Dirección hacia abajo6Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 1 salida-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque (codo)------[Abajo] Dirección hacia abajo6Para presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoPNP colector abierto 1 salida-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesNingunoIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Unidad SI fijaNingunoIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión de vacío [0.0 a -101.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontalIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaNingunoIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m)IncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m) / Adaptador de montaje en panelIncluidoNPN colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.50~5035~85-Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesNingunoIncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.5-35~851Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m)PNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaNingunoIncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8----Posterior-Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoPNP colector abierto 1 salidaCon rosca hembra M5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque (codo)--0.50~5035~85-[Abajo] Dirección hacia abajo6Para presión compuesta [-100.0 a 100.0 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable 2 m) / Soporte AIncluidoNPN colector abierto 1 salida-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Orificios de montaje Presencia Monitor Digital Componente de accionamiento Digital
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE Recinto IP40
Especificaciones a medida Ninguno Certificado de calibración Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico