(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de presión compacto serie ZSE1/ISE1

Interruptor de presión compacto serie ZSE1/ISE1
  • Descuento por volumen

Interruptor de presión compacto serie ZSE1/ISE1 con tipo de conector de cableado fácil y simple.
[Características]
· Se puede establecer histéresis.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZSE1-00-15L
ZSE1-00-55CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificaciones de cableado Especificación de salida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPN Open CollectorTipo de ojal (cable conductor: 3 m)Colector abierto NPN 1 salida / sin salida analógica / ajuste 200 °
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open CollectorSin conectorPNP colector abierto 1 salida / sin salida analógica / ajuste de 200 °

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Tipo separado, junta de conector
Tipo de puerto de tubería Montaje eyector ZM Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Resistente a la presión(MPa) 0.5
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 1 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería Abajo Orificios de montaje Presencia Monitor Ninguno
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE Recinto IP40
Aplicación Vacío Rango de presión nominal 0 a -101 kPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico