(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE560

Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE560
  • Descuento por volumen

Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE560, compatible con una amplia variedad de fluidos.
[Características]
· Piezas en contacto con fluidos de SUS316L.
· IP65.
· Salida analógica (voltaje / corriente).
· Baja fuga. Elección de junta axial y accesorio de compresión.
[Aplicaciones]
· Líneas de limpieza / Verificación de crimpados en cilindros hidráulicos / Verificación de succión de piezas de trabajo que contienen humedad.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
PSE560-01
PSE560-02
PSE560-02-28
PSE560-N01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación de salida analógica Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Salida de voltaje analógico
(V)
Salida de corriente analógica
(mamá)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Rc (R)] R[1/8] 1/81.535~85[DC1-5V] DC1-5V-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Rc (R)] R[1/4] 1/4--[DC1-5V] DC1-5V-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Corriente[Rc (R)] R[1/4] 1/41.535~85-[DC4-20 mA] DC4-20 mA
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[NPT] NPT[1/8] 1/8--[DC1-5V] DC1-5V-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Tipo de fluido Aire / Agua / Lubricante / Gas nitrógeno / Gas de ácido carbónico / Argón Sensor, estructura del monitor Sensor separado
Método de salida Término análogo Tipo de puerto de tubería Rosca macho Características de fluidos No corrosivo
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60 Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1
Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Dirección de conexión de tubería Abajo Orificios de montaje Ninguno
Monitor Ninguno Lámpara Ninguno Estándares adquiridos CE
Recinto IP65 Aplicación Para presión positiva [0 a 1 MPa] Opción Sin conector
Rosca hembra compatible Con rosca hembra M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico