(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Sensor de presión neumático compacto serie PSE540

Sensor de presión neumático compacto serie PSE540
  • Descuento por volumen

Salida analógica (voltaje). Sensor de presión neumático compacto serie PSE540.
[Características]
· Capacidad de colector es posible.
· Las almohadillas se pueden montar directamente.

(i)Advertencia

  • Ver catálogo para detalles de especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
PSE540-R06
PSE540-R06-C2
PSE541-M5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Opción
Disponible

6 Días

Para presión positiva [0 a 1 MPa]Sin conector
Disponible

Presupuesto

Para presión positiva [0 a 1 MPa]Conector para controlador de sensor de presión 1 pieza
Disponible

Presupuesto

Presión negativa [0 a −101 kPa]Sin conector

Cargando…

  1. 1

Información básica

Salida de voltaje analógico(V) 1 a 5 V CC Exactitud(%F.S.) ±2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico