(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de sensor de presión digital con pantalla a 2 colores Serie PSE300

Controlador de sensor de presión digital con pantalla a 2 colores Serie PSE300
  • Descuento por volumen

Controlador de sensor de presión digital con pantalla a 2 colores Serie PSE300 con cambio automático.
[Características]
· Función de preajuste automático / función de calibración del valor de visualización / retención de pico y función de visualización.
· Función de bloqueo del teclado / Función de borrado cero / Función de visualización de error / Función de cambio de unidad / Función anti-rechino.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
PSE300-LD
PSE300-M
PSE300-MLA
PSE300-MLBC
PSE300-MLDC
PSE303-LD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Especificaciones de la unidad Opción Especificaciones de entrada / salida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Con función de conversión de unidadesFuente de alimentación / Cable de conexión de salida / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontalNPN 2 salidas + salida de 1 a 5 V
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~5035~85Unidad SI fijaNingunoNPN 2 salidas + salida de 1 a 5 V
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~5035~85Unidad SI fijaFuente de alimentación / cable de conexión de salida / soporteNPN 2 salidas + salida de 1 a 5 V
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Unidad SI fijaFuente de alimentación / Cable de conexión de salida / Adaptador de montaje en panel / Con conector para conexión de sensorNPN 2 salidas + salida de 1 a 5 V
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Unidad SI fijaFuente de alimentación / Cable de conexión de salida / Adaptador de montaje en panel + Cubierta protectora frontal / Con conector para conexión de sensorNPN 2 salidas + salida de 1 a 5 V
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-35~85Con función de conversión de unidadesFuente de alimentación, cable de conexión de salida / adaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalSalida PNP2 + salida de 1 a 5 V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Control de presión Sensor, estructura del monitor Tipo separado, junta de conector Cantidad de puntos de entrada 1
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Orificios de montaje Ninguno
Monitor Digital Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia
Estándares adquiridos CE Recinto IP40 Tipo de detalles Tipo de conector
Especificaciones de entrada Entrada de voltaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico