(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Verificador de aire, interruptor de presión electrónico serie PS1000/1100/1200

Verificador de aire, interruptor de presión electrónico serie PS1000/1100/1200
  • Descuento por volumen

Verificador de aire de fácil monitoreo, interruptor de presión electrónico serie PS1000/1100/1200.
[Características]
· Un puerto reductor enchufable para accesorios de un toque facilita el montaje.
· Una gran pantalla LED para un interruptor fácilmente visible.
· Fácil ajuste de la recortadora de configuración de presión.
· Interruptor de presión electrónico compacto / ligero.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
PS1000-R06L
PS1000-R06L-Q
PS1000-R07L
PS1100-R06L
PS1100-R06L-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación de tubería Opción Especificación de salida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

reductor ø6NingunoPara presión positiva
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

reductor ø6Producto conforme a la CEPara presión positiva
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

reductor de 1/4"NingunoPara presión positiva
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

reductor ø6NingunoPara presión de vacío / presión residual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

reductor ø6Producto conforme a la CEPara presión de vacío / presión residual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Método de salida Cambiar Tipo de puerto de tubería Directo adjunto Características de fluidos No corrosivo / Incombustible
Resistente a la presión(MPa) 1 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Cantidad de puntos de entrada 1
Cantidad de puntos de salida 2 Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10%
Dirección de conexión de tubería Abajo Lámpara Presencia IP IP40
Cable conductor 3 m

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico