(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silenciador de alta reducción de ruido de 38 dB (A), serie ANB1【1-10 piezas por paquete】

Silenciador de alta reducción de ruido de 38 dB (A), serie ANB1
  • Descuento por volumen

Silenciador utilizable para el escape colectivo de colectores, etc.
[Características]
· La serie ANB1 ahora está disponible, que tiene el mismo diámetro de puerto de conexión que la serie ANA1 y un área transversal efectiva grande.
· Fluido: aire comprimido.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa (* Muestra la presión del lado primario de la válvula de solenoide).
· Los efectos de reducción de ruido: 38 dB (A) (* Los efectos de reducción de ruido pueden cambiar dependiendo del circuito de presión del aire, presión, etc., desde el cual se emite el escape).
Temperatura ambiente y temperatura del fluido operativo: 5 a 60°C.
* Puede usarse entre -10 y +60°C, siempre que no exista riesgo de que se generen gotas de agua a partir del fluido y la congelación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ANB1-01
ANB1-02
ANB1-03
ANB1-04
ANB1-06
ANB1-10
ANB1-12
ANB1-14
ANB1-C06
ANB1-C08
ANB1-C10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1.2 o menos51

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

2.7 o menos81

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3.8 o menos93

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

7.0 o menos107
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

12.0 o menos133
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20.0 o menos190
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32.0 o menos230
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

45.0 o menos271

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.6 o menos52

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1.0 o menos73

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

2.0 o menos94
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluidos aplicables Aire comprimido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico