(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silenciador, tipo estructura de metal, serie AN □ 00

Silenciador, tipo estructura de metal, serie AN □ 00
  • Descuento por volumen

Silenciador con efecto de reducción de ruido de 30 dB (A).
[Características]
· Baja resistencia al flujo de aire.
· El montaje es fácil.
· Tamaño de estructura: 500/600/700/800/900.
· Tipo de rosca: N (sin nombre) / NPT (R).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN500-06
AN500-N06
AN600-10
AN600-N10
AN700-12
AN700-N12
AN800-14
AN800-N14
AN900-20
AN900-N20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)
Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

12 o menos107500
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

12 o menos107500
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20 o menos127600
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20 o menos127600
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30 o menos186700
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

30 o menos186700
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50 o menos217800
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50 o menos217800
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

80 o menos256900
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

80 o menos256900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluidos aplicables Aire comprimido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico