(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silenciador, tipo de resina compacta / conexión de ajuste de un toque, serie AN10 a 30-C【10 piezas por paquete】

Silenciador, tipo de resina compacta / conexión de ajuste de un toque, serie AN10 a 30-C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Silenciador hecho por SMC.
[Características]
· Se puede conectar a las juntas de un toque fuera de la caja.
· Efecto de reducción de ruido de 30 dB (A).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN10-C06
AN10-C07
AN15-C08
AN20-C10
AN20-C11
AN30-C12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.8 o menos36.510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.8 o menos36.510

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3.0 o menos4515

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

5.0 o menos57.520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3.0 o menos57.520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

5.0 o menos71.530
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)
Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluidos aplicables Aire comprimido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico