(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Silenciador, Tipo de resina compacta / Rosca macho, Serie AN05 a 40【10 piezas por paquete】

Silenciador, Tipo de resina compacta / Rosca macho, Serie AN05 a 40

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Compacto y ligero.
· Efecto de reducción de ruido de 30 dB (A).
· Tamaño de la estructura: 05/10/15/20/30/40.
· Tipo de rosca: M rosca / R (sin nombre) / NPT (N).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN05-M5
AN10-01
AN10-N01
AN15-02
AN15-N02
AN20-02
AN20-N02
AN30-03
AN30-N03
AN40-04
AN40-N04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caudal Recomendado
(m3/min (ANR))
Longitud A
(mm)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

0.4 o menos1505

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.8 o menos2310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.8 o menos2310

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1.0 o menos3215

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

1.0 o menos3215

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

3.0 o menos4520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

3.0 o menos4520

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

5.0 o menos58.530

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

5.0 o menos58.530

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8.0 o menos6840

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

8.0 o menos6840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluidos aplicables Aire comprimido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico