(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador, tipo corto, serie RBQ

Amortiguador, tipo corto, serie RBQ
  • Descuento por volumen

Amortiguador que puede ajustarse automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
· El ángulo de desviación permitido es de 5°.
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· El cuerpo robusto se puede colocar directamente.
· RBQ: tipo básico.
· RBQC: con amortiguador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes de producto son imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener formas detalladas.

PDF

Número de Parte
RBQ1604
RBQ1604S
RBQ2007
RBQ2007N
RBQ2007S
RBQ2508
RBQ3009
RBQ3213
RBQ3213S
RBQC1604
RBQC1604S
RBQC2007
RBQC2007S
RBQC2508
RBQC2508S
RBQC3009
RBQC3009S
RBQC3213
RBQC3213S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Rosca de montaje nominal M
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Opción Con amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

161.964M163312940.05605Tuerca hexagonal: 2 piezasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

161.964M163312940.05605Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2011.87M20344.54900.05605Tuerca hexagonal: 2 piezasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20---------NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20---------Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2519.68M253526860.05455Tuerca hexagonal: 2 piezasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3033.38.5M30361.59810.05455Tuerca hexagonal: 2 piezasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

324913M32--1,177---Tuerca hexagonal: 2 piezasNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

324913M32--1,177---Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

161.964M163312940.05605Tuerca hexagonal: 2 piezasCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16---------Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2011.87M20344.54900.05605Tuerca hexagonal: 2 piezasCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20---------Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2519.68M253526860.05455Tuerca hexagonal: 2 piezasCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25-----686---Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3033.38.5M30361.59810.05455Tuerca hexagonal: 2 piezasCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3033.3---61.5981---Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

324913M323761,1770.05305Tuerca hexagonal: 2 piezasCon amortiguador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

324913M32--1,177---Tuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 piezaCon amortiguador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo fijo Tipo de orificio Tipo de orificio múltiple
Entorno operativo Estándar Material del cuerpo IKOU Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 80
Rango de velocidad de colisión(Sra) 0.05 a 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico