(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguador, tipo resistente a los refrigerantes, serie RBL

Amortiguador, tipo resistente a los refrigerantes, serie RBL
  • Descuento por volumen

Amortiguador de tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Se puede utilizar en un entorno donde el aceite de corte insoluble en agua se dispersa (principalmente el equivalente JIS Clase 1).
· El ángulo de desviación permitido es de 5°.
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· El cuerpo robusto se puede colocar directamente.
· Se ajusta automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes de producto son imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener formas detalladas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBL1006
RBL1006S
RBL1006SJ
RBL1007S
RBL1007SJ
RBL1411
RBL1412
RBL1412J
RBL1412S
RBL2015
RBL2015S
RBL2725
RBLC1006
RBLC1007
RBLC1007S
RBLC1007SJ
RBLC1411
RBLC1412
RBLC1412J
RBLC1412S
RBLC2015
RBLC2015J
RBLC2015S
RBLC2725
RBLC2725S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Rosca de montaje nominal M
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Con gorra Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

103.92$3.926$6M10$M105$557.5$57.54220.05$0.0570NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10-----422-70NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10-----422-70NingunoTuerca hexagonal: 3 piezas / Tuerca de tope: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10----58.5422-70NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10----58.5422-70NingunoTuerca hexagonal: 3 piezas / Tuerca de tope: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14----83.1814--NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1419.6$19.612M14$M145$584.18140.05$0.0545$45NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1419.6$19.612M14$M145$584.18140.05$0.0545$45NingunoTuerca hexagonal: 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1419.6$19.612M14$M145$584.18140.05$0.0545$45NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2058.815$15M20$M205$588.21,9610.05$0.0525$25NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2058.8---88.21,961--NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

27----129.52,942--NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

103.92$3.926$6M10$M105$557.5$57.54220.05$0.0570Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

105.88$5.887$7M10$M105$558.54220.05$0.0570Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10----58.5422-70Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10----58.5422-70Con gorraTuerca hexagonal: 3 piezas / Tuerca de tope: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1414.7$14.711$11M14$M145$583.18140.05$0.0545$45Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1419.6$19.612M14$M145$584.18140.05$0.0545$45Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14----84.1814--Con gorraTuerca hexagonal: 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

14----84.1814--Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2058.815$15M20$M205$588.21,9610.05$0.0525$25Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2058.8---88.21,961--Con gorraTuerca hexagonal: 3 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2058.8---88.21,961--Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

27147$14725$25M27$M275$5129.52,9420.05$0.0510$10Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

27----129.52,942--Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Rosca de montaje nominal M
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Con gorra Opción

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo fijo Tipo de orificio Tipo de orificio múltiple
Entorno operativo Estándar / Resistente al refrigerante Material del cuerpo IKOU Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 80::
Rango de velocidad de colisión(Sra) 0.05 a 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico