(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Amortiguador de SMC.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
· El ángulo de desviación permitido es de 5°
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· La estructura robusta se puede colocar directamente.
· Se ajusta automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RB1006
Número de Parte |
---|
RB1006 |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | Tipo fijo | Tipo de orificio | Tipo de orificio múltiple |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10 a 80 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB1006 de la serie Amortiguador, serie RB.
Número de Parte |
---|
RB0805 |
RB0806 |
RB0806S |
RB1007 |
RB1007S |
RB1411 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente