(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto, tipo de carga anti-lateral, Serie CQS□S

Cilindro compacto, tipo de carga anti-lateral, Serie CQS□S
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto, tipo de carga anti-lateral serie CQS □ S que es ideal para diseños de máquinas con poco espacio.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDQSBS12-5DC
CDQSBS12-20DC
CDQSBS16-10DCM
CDQSBS16-15DC
CDQSBS16-15DCM
CDQSBS16-20DCM
CDQSBS16-20DCM-A93L
CDQSBS16-30DCM
CDQSBS20-10DC
CDQSBS20-25DC
CDQSBS20-30DC
CDQSBS25-10DC
CDQSBS25-10DCM-A93VLS
CDQSBS25-30DCM
CDQSFS20-30DC
CQSBS12-10DC
CQSBS12-20DCM
CQSBS25-10DCM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

12$1220$200.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1615$150.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1620$200.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

16$1620$200.07 a 1.0Imán incorporadoA9332Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2010$100.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Imán incorporadoA93V31Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20$2030$300.05 a 1.0Imán incorporadoSin interruptor--Tipo de brida de extremo de barraExtremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Sin imán---Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.07 a 1.0Sin imán---Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.05 a 1.0Sin imán---Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla macho
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Opciones de cuerpo Estándar Especificaciones a medida Ninguno Tipo Tipo de carga lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico