(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS (Números de pieza)

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla única, Serie CQS que es ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio pequeño.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDQSB20-25DM

Número de Parte
CDQSB20-25DM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de trazo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2025EstándarNinguno0.05 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla machoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDQSB20-25DM de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS.

Products like this...

Número de Parte
CDQSB12-15DM
CDQSB12-20D
CDQSB12-20DC
CDQSB20-30D
CDQSB20-35D
CDQSB20-45D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de trazo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1215EstándarNinguno0.07 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1220EstándarNinguno0.07 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1220EstándarAmortiguador de goma0.07 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2030EstándarNinguno0.05 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2035EstándarNinguno0.05 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2045EstándarNinguno0.05 a 1.0Imán incorporadoCarrera estándarSin interruptor--Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar)Extremo de varilla hembraNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico