(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla única, Serie CQS que es ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio pequeño.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDQSB12-10DM
Número de Parte |
---|
CDQSB12-10DM |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Cilindro de placa |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Guía de alta rigidez / alta precisión de alta clase |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDQSB12-10DM de la serie Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS.
Número de Parte |
---|
CDQSB12-10D |
CDQSB12-15D |
CDQSB12-15DM |
CDQSB12-20D |
CDQSB12-20DC |
CDQSB12-30DCM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente